CRX-30iA krijgt een krachtige upgrade – tot 40 kg payload
De FANUC CRX-30iA cobot wordt uitgebreid met een verhoogd draagvermogen tot 40 kg.
Dankzij deze upgrade kunnen ook zwaardere en veeleisende toepassingen eenvoudig worden geautomatiseerd, zoals palletiseren, het hanteren van grote onderdelen en intensieve productieprocessen. Ondanks de extra kracht blijft de CRX-serie trouw aan haar belangrijkste troeven: eenvoudige bediening, snelle ingebruikname en veilige samenwerking tussen mens en robot. Hierdoor biedt de CRX-30iA met 40 kg draagvermogen een uiterst veelzijdige oplossing voor de automatiseringsuitdagingen van vandaag en morgen.
De eerste ATEX-gecertificeerde verf-cobot ter wereld
Maak kennis met de CRX Paint Cobot, 's werelds eerste volledig ATEX-gecertificeerde collaboratieve cobot voor industriële verfspuittoepassingen. Verhoog de kwaliteit van uw afwerking, verminder materiaalverspilling en verbeter de veiligheid op de werkvloer. Bezoek onze live demonstratie en ontdek hoe eenvoudig en efficiënt verfspuitautomatisering kan zijn.
Veilig. Hygiënisch. Samenwerkend. Maak kennis met de CRX Food Cobot.
Ontdek de FANUC CRX Food Cobot, speciaal ontwikkeld voor hygiënische productieomgevingen in de voedingsindustrie en cleanrooms. Dankzij het hygiënische ontwerp, food-grade componenten en eenvoudige programmering automatiseert u moeiteloos handling-, pick-and-place- en verpakkingstaken. Bezoek de live demonstratie en ontdek hoe u efficiëntie verhoogt, hoge hygiënenormen waarborgt en veilig samenwerkt met automatisering.
Ontdek hoe de FANUC CRX Welding Cobot complexe meerlaags lasprocessen vereenvoudigt en tegelijk een constante, hoogwaardige laskwaliteit garandeert. Dankzij de eenvoudige programmering en snelle implementatie automatiseert u repetitieve lastaken, verlaagt u de werklast voor operators en verhoogt u de productiviteit. Bezoek de live demonstratie en ervaar hoe collaboratieve lasautomatisering nauwkeurige en reproduceerbare resultaten levert, laag na laag.
Ontdek hoe FANUC Pallet Tool III palletiseren sneller, eenvoudiger en flexibeler maakt dan ooit. Dankzij de intuïtieve configuratie, slimme patroonopbouw en eenvoudige aanpassing aan verschillende producten en palletconfiguraties optimaliseert u uw end-of-line processen. Bezoek de live demonstratie en ervaar hoe geautomatiseerd palletiseren de productiviteit verhoogt, de consistentie verbetert en manuele handling vermindert.
Één robot, twee modi: maximale flexibiliteit in automatisering
Ontdek hoe FANUC-technologie veilig en naadloos schakelt tussen collaboratieve en hoogperformante industriële robotwerking. Door de flexibiliteit van een cobot te combineren met de snelheid en prestaties van een industriële robot, kunt u eenvoudig inspelen op veranderende productiebehoeften. Bezoek de live demonstratie en ervaar hoe één automatiseringsoplossing het beste van beide werelden samenbrengt.
Eenvoudige programmering voor maximale flexibiliteit
De CRX cobots staan bekend om hun intuïtieve bediening en handgeleide programmering, waardoor operators zonder diepgaande robotkennis snel aan de slag kunnen. Dankzij deze lage instapdrempel kunnen bedrijven automatisering eenvoudig integreren in bestaande processen en sneller inspelen op veranderende productiebehoeften. Dit verhoogt niet alleen de flexibiliteit op de werkvloer, maar verkort ook de implementatietijd aanzienlijk.
De CRX-serie is ontworpen voor veilige samenwerking tussen mens en robot in uiteenlopende industriële omgevingen. Dankzij ingebouwde veiligheidsfuncties en een compact, flexibel design kunnen de cobots dicht bij operators werken zonder zware afscherming. Dit maakt ze ideaal voor toepassingen zoals assemblage, machine tending en kwaliteitscontrole, waar mens en machine efficiënt en veilig samenwerken centraal staan.