Agenda
8:30 – 9:30
Rejestracja uczestników
Rejestracja gości, poranna kawa oraz czas na pierwsze rozmowy.
9:30 – 9:40
Oficjalne otwarcie wydarzenia
Powitanie uczestników oraz oficjalne rozpoczęcie wydarzenia.
Jędrzej Kowalczyk
Prezes Zarządu FANUC Polska Sp. z o.o.
9:40 – 10:05
Nowy wymiar przemysłu lotniczego - od doskonałości operacyjnej do inteligentnej produkcji
Prezentacja poświęcona przemianom zachodzącym w sektorze lotniczym oraz przejściu od doskonałości operacyjnej do inteligentnej produkcji. Wystąpienie wprowadzi uczestników w tematykę nowoczesnych technologii, cyfryzacji i nowych kierunków rozwoju przemysłu lotniczego.
Paweł Pałubiński
Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Collins Aerospace Wrocław, Prezes Dolnośląskiego Klastra Lotniczego
10:05 – 10:35
Czy robotyzacja produkcji może wesprzeć rozwój sektora Aerospace?
Prezentacja poświęcona możliwościom wykorzystania robotyzacji i automatyzacji w przemyśle lotniczym. Prelegenci przedstawią obszary, w których technologie FANUC mogą wspierać zwiększanie wydajności, powtarzalności i elastyczności procesów produkcyjnych oraz dalszy rozwój przedsiębiorstw działających w sektorze Aerospace.
Mateusz Amroziński
Sales Manager RO, FANUC Polska
Jakub Grabiec
Sales Manager FA, FANUC Polska
10:35 – 10:55
Przerwa kawowa
Czas na kawę, rozmowy i networking.
10:55 – 11:20
Zanim maszyna popełni błąd
Prezentacja poświęcona zautomatyzowanej analizie przyczyn źródłowych, RCA, oraz inteligentnemu monitoringowi produkcji z wykorzystaniem platformy S.A.G.E. Uczestnicy dowiedzą się, jak zaawansowane algorytmy wykrywania anomalii pomagają ograniczać ryzyko kosztownych błędów oraz wspierają kadrę inżynierską w analizie danych pomiarowych i identyfikowaniu potencjalnych przyczyn awarii.
Szymon Borowski
Architekt rozwiązań i lider technologiczny, GRIDMINDX
11:20 – 11:45
Japońska technologia obróbki wykończeniowej dla przemysłu lotniczego
Prezentacja możliwości zrobotyzowanego systemu gratowania dla przemysłu lotniczego. Uczestnicy zobaczą, jak robotyzacja pozwala zwiększyć precyzję i powtarzalność obróbki, poprawić jakość detali oraz usprawnić procesy produkcyjne. Wystąpienie pokaże, jak nowoczesne technologie automatyzacji odpowiadają na wysokie wymagania branży Aerospace.
Piotr Muszer
Inżynier automatyk, Yutaka Robot Systems Poland Sp. z o.o.
11:45 – 12:10
Fizyczna inteligencja: gdy AI zaczyna działać w świecie rzeczywistym
Prezentacja pokaże, jak sztuczna inteligencja przechodzi ze świata cyfrowego do rzeczywistych zastosowań przemysłowych, wspierając autonomię, elastyczność i inteligencję nowoczesnych systemów robotycznych.
dr inż. Krzysztof Walas
Współzałożyciel i CTO w Lute, adiunkt na Politechnice Poznańskiej, członek ELLIS, European Laboratory for Learning and Intelligent Systems
12:10 – 12:30
Przerwa kawowa
Czas na kawę, rozmowy z prelegentami i networking.
12:30 – 12:55
Od hali produkcyjnej do lotu: jak transformacja cyfrowa i inteligentna automatyzacja redefiniują produkcję lotniczą
Sektor lotniczy mierzy się z rosnącymi wymaganiami jakościowymi, złożonością łańcuchów dostaw oraz koniecznością skracania cykli produkcyjnych. Adam Kaczmarek przedstawi, jak transformacja cyfrowa i inteligentna automatyzacja stają się kluczowymi czynnikami konkurencyjności w sektorze Aerospace. Prelegent podzieli się praktycznym spojrzeniem na wdrożenia realizowane przez iQanto w ramach Grupy Snef oraz omówi konkretne korzyści operacyjne i biznesowe dla producentów lotniczych.
Adam Kaczmarek
Country Manager Poland, iQanto, Grupa Snef
12:55 – 13:20
Dolina Lotnicza: Krajowy Klaster Kluczowy
Prezentacja poświęcona potencjałowi oraz strukturze Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, jednego z kluczowych klastrów przemysłowych w Europie, zrzeszającego ponad 220 przedsiębiorstw i instytucji badawczo-rozwojowych. Wystąpienie przybliży rolę klastra w sieciowaniu przedsiębiorstw oraz praktycznym wzmacnianiu łańcucha dostaw w branży lotniczej.
Anna Basta
Przedstawicielka Stowarzyszenia Dolina Lotnicza, zaangażowana w projekty międzynarodowe, w tym Enterprise Europe Network, oraz inicjatywy krajowe i regionalne
13:20 – 14:05
Lunch i networking
Lunch połączony z możliwością kontynuowania rozmów z prelegentami, przedstawicielami firm oraz pozostałymi uczestnikami wydarzenia.
14:05 – 14:50
Monitorowanie i zabezpieczenie produkcji oraz wsparcie procesów obróbki z wykorzystaniem technologii FANUC
Prezentacja obejmie dwa uzupełniające się obszary wsparcia nowoczesnej produkcji. W pierwszej części przedstawione zostaną możliwości monitorowania, analizy i zabezpieczenia procesów produkcyjnych z wykorzystaniem FIELD System Basic Package. Druga część wystąpienia będzie poświęcona technologiom wspierającym procesy obróbki i wytwarzania. Prelegenci zaprezentują możliwości centrów obróbczych ROBODRILL oraz drutowych wycinarek elektroerozyjnych ROBOCUT, ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych zastosowań w produkcji dla sektora lotniczego.
Jacek Urbanowicz
Account Manager IoT, FANUC Polska
Arkadiusz Morzyk
Sales Manager RD, FANUC Polska
Wiktor Moskwa
Sales Manager RC, FANUC Polska
14:50 – 15:55
Showroom: praktyczny pokaz stanowisk
Praktyczna prezentacja stanowisk i technologii FANUC. Uczestnicy zobaczą rozwiązania w działaniu, porozmawiają z ekspertami oraz poznają możliwości ich zastosowania w procesach produkcyjnych związanych z sektorem lotniczym.
15:55 – 16:55
Spotkanie z integratorami i sesja Q&A
Otwarta sesja rozmów z integratorami i ekspertami technicznymi. Czas na pytania dotyczące projektowania i wdrażania rozwiązań automatyzacji, integracji technologii FANUC oraz dostosowania stanowisk do konkretnych potrzeb produkcyjnych.