Skip to main content

Zobacz to, czego nie pokaże żadna prezentacja

Po części konferencyjnej zaprosimy uczestników do Showroomu FANUC – jednego z najbardziej zaawansowanych centrów technologiczno-aplikacyjnych w Polsce. To właśnie tutaj teoria spotyka się z praktyką, a rozwiązania omawiane podczas wydarzenia można zobaczyć w rzeczywistym środowisku produkcyjnym.

Na blisko 800 m² powierzchni demonstracyjnej prezentowane są zintegrowane rozwiązania FANUC obejmujące roboty przemysłowe, obrabiarki CNC, systemy sterowania oraz technologie IoT wspierające koncepcję Przemysłu 4.0. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak poszczególne elementy nowoczesnej fabryki współpracują ze sobą, tworząc wydajne, elastyczne i bezpieczne środowisko produkcyjne.

Showroom został zaprojektowany jako działający ekosystem produkcyjny, odzwierciedlający rzeczywiste wyzwania współczesnych zakładów. To doskonała okazja, aby przekonać się, jak dane produkcyjne, automatyzacja i cyfrowe narzędzia wspierają zwiększanie efektywności, optymalizację procesów oraz podejmowanie lepszych decyzji biznesowych.

Podczas zwiedzania uczestnicy zobaczą m.in.:

  • zrobotyzowane stanowiska produkcyjne pracujące w rzeczywistych scenariuszach przemysłowych
  • przykłady integracji robotów, obrabiarek i systemów sterowania
  • rozwiązania IoT i Industry 4.0 umożliwiające monitorowanie, analizę danych produkcyjnych, jak również możliwości wykrywania zagrożeń w domenie cyber
  • praktyczne zastosowanie platformy FIELD system Basic Package (FANUC Intelligent Edge Link & Drive)
  • przykłady wykorzystania danych do zwiększania produktywności, transparentności procesów i budowania fundamentów pod wdrożenia AI

To również okazja do rozmowy z ekspertami FANUC, wymiany doświadczeń oraz poznania sprawdzonych rozwiązań stosowanych przez nowoczesne zakłady produkcyjne.


Dotknij technologii. Zobacz dane w działaniu. Odkryj fabrykę przyszłości.

Bo najlepszym sposobem na zrozumienie potencjału automatyzacji, IoT i danych jest zobaczenie ich w praktyce.